TPS61230EVM-089

TPS61230EVM-089

Haga su pedido ahora

Información general

This Tool Folder describes the characteristics, operation, and use of the Texas Instruments TPS61230 evaluation module (EVM). This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS61230. This user’s guide includes setup instructions for the hardware, printed-circuit board layouts for the EVM, a schematic diagram, a bill of materials, and test results for the EVM.

Funciones

EVM Input Voltage Range: 2.3V to 5.5V

Convertidores de CC/CC
TPS61230 — Convertidor elevador síncrono de alta eficiencia y tensión de salida ajustable de 5 A TPS61232 — Convertidor elevador síncrono de alta eficiencia, 5 A y tensión de salida fija de 5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61230EVM-089 — TPS61230EVM-089 High Efficiency Synchronous Boost Converter With 5-A Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61230EVM-089 — TPS61230EVM-089 High Efficiency Synchronous Boost Converter With 5-A Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61230EVM-089 User's Guide (Rev. A) 26/03/2014
Certificado TPS61230EVM-089 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos