TPS61236EVM-676

TPS61236EVM-676

Haga su pedido ahora

Información general

This EVM is used to evaluate the synchronous boost converter TPS61236, which features 3A output current at 5V VOUT, < 3µA ultra-low current and programmable output current limit. The EVM can also be used to evaluate the fixed 5.1V version TPS61235. In this case the feedback resistors are removed and the FB pin of the device is connected directly to VOUT pin.

Funciones
  • 3A Output Current at 5V Output Voltage
  • Up to 97% Efficiency Synchronous Boost Converter
  • <3µA ultra-low IQ to Support Always-On Application
  • Programmable Average Output Current Limit
  • Inactive Status Indication
Convertidores de CC/CC
TPS61235P — Convertidores elevadores síncronos de corriente de valle, 8 A y tensión de salida fija de 5.1 V TPS61236P — Convertidores elevadores síncronos de corriente de valle, 8 A y tensión de salida ajustable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61236EVM-676 — TPS61236 Large Current Boost Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61236EVM-676 — TPS61236 Large Current Boost Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61236-PWR676 User's Guide (Rev. A) 11/06/2015
Certificado TPS61236EVM-676 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos