TPS61240EVM-360

TPS61240EVM-360

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61240EVM-260 facilitates evaluation of the TPS61240 IC. There are three circuits on the EVM:

CKT1 will demonstrate the TPS61240DRV (SON) package.

CKT2 will demonstrate the TPS61240YFF (WCSP) package in a small layout.

CKT3 will demonstrate the TPS61240YFF operating in a diode OR configuration.

Funciones
  • Efficiency > 90% at Nominal Operating Conditions
  • Total DC Output Voltage Accuracy 5.0V±2%
  • Typical 30 µA Quiescent Current
  • Best in Class Line and Load Transient
  • Wide VIN Range From 2.3V to 5.5V
  • Output current up to 450mA
  • Automatic PFM/PWM Mode transition
  • Low Ripple Power Save Mode for Improved Efficiency at Light Loads
  • Internal Softstart, 250µs typical Start-Up time
  • 3.5MHz Typical Operating Frequency
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Current Overload and Thermal Shutdown Protection
Convertidores de CC/CC
TPS61240 — Convertidor elevador de 450 mA, frecuencia fija de 3.5 MHz y rango de entrada de 2.3 V a 5.5 V TPS61240-Q1 — Convertidor elevador de 450 mA, frecuencia fija de 3.5 MHz y rango de entrada de 2.3 V a 5.5 V, con
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61240EVM-360 — TPS61240EVM-360 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61240EVM-360 — TPS61240EVM-360 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61240EVM-360 User's Guide 29/05/2009
Certificado TPS61240EVM-360 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos