TPS61251EVM-517

TPS61251EVM-517

Haga su pedido ahora

Información general

This TPS61251EVM-517contains the Texas Instruments 3.25 MHz, up to 6.5 V, step-up DC-DC converter TPS61251 with an adjustable input current limit. The user's guide includes EVM specifications, recommended test setup, the schematic diagram, bill of materials, the board layout, and test data. The TPS61251 device provides a power supply solution for products powered by either a three-cell alkaline, NiCd or NiMH battery, or a one-cell Li-Ion or Li-polymer battery. The wide input voltage range is ideal to power portable applications like mobile phones or computer peripherals. The device has a resistor programmable (RILIM) average input current limit and is suitable for a wide variety of applications.

Funciones
  • Resistor Programmable Input Current Limit
  • Up to 92% Efficiency
  • VIN Range from 2.3 V to 6.0 V
  • Power Good Indicates the Appropriate Output Voltage Level
  • Adjustable Output Voltage up to 6.5 V
  • 100% Duty-Cycle Mode When VIN > VOUT
  • Load Disconnect and Reverse Current Protection
  • Double-sided, two-active-layer PCB with all components on top side
  • Active converter area of approximately 60 mm2
Convertidores de CC/CC
TPS61251 — Convertidor elevador de 3.5 MHz, 1.5 A, eficiencia del 92 %, límite de corriente de entrada ajustabl
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61251EVM-517 — Evaluation Module for TPS61251 3.5MHz, 1.5A Current Limit, 92% Efficient Boost Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61251EVM-517 — Evaluation Module for TPS61251 3.5MHz, 1.5A Current Limit, 92% Efficient Boost Converter

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC333.ZIP (198 KB)

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS61251 Evaluation Module 26/08/2010
Certificado TPS61251EVM-517 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Informe Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 5/11/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos