TPS61253AEVM-803

TPS61253AEVM-803

Haga su pedido ahora

Información general

Con un amplio rango de tensión de entrada de 2.3 V a 5.5 V, el TPS6125xA es compatible con aplicaciones alimentadas por baterías de ion de litio con un rango de tensión ampliado. Este dispositivo funciona a una frecuencia de conmutación regulada de 3.5 MHz. El TPS6125xA puede configurarse de forma flexible en el modo PWM forzado o en el modo PFM. El modo PFM alarga la vida de la batería con una alta eficiencia a carga ligera, mientras que el modo PWM forzado es bueno para aplicaciones sensibles al ruido. El TPS6125xA también ofrece la opción de un modo ultrasónico que permite un bajo nivel de ruido acústico en condiciones de carga ligera. Durante el apagado, la carga se desconecta completamente de la batería.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.3 a 5.5 V
  • Iout ≥ 1.5 A continuamente a Vout = 5.0 V, Vin ≥ 3.3 V
  • Frecuencia de conmutación de 3.5 MHz
  • Corriente inactiva de 50 uA
  • Desconexión real de la carga durante el apagado
Convertidores de CC/CC
TPS61253A — Elevación de 3,8 MHz, 5 V y 4 A en WCSP de 1.2 mm × 1.3 mm TPS61253E — Convertidor elevador de 3.8 MHz, 5.25 V / 4 A en 1.2 mm x 1.3 mm WCSP TPS61253F — Convertidor boost de 3.8 MHz, 5 V y 4.5 A en un paquete WCSP-9 de 1.2 mm × 1.3 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61253AEVM-803 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61253A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61253AEVM-803 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61253A
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
* EVM User's guide TPS61253AEVM-803 User's Guide 16/03/2016
Certificado TPS61253AEVM-803 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos