TPS61253EVM-766

TPS61253EVM-766

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS6125XEVM-766 enables test and evaluation of the Texas Instruments' TPS61253, TPS61258 and TPS61259 (TPS6125x) devices, a series of 3.5-MHz high efficiency, fixed output voltages up to 5.1-V, Chip Scale step-up dc-dc converters. The user's guide for this EVM includes EVM specifications, the schematic diagram, bill of materials, and board layout. The wide input voltage range is ideal for portable power applications such as mobile phones or computer peripherals. In addition, the TPS6125x device can also maintain its output biased at the input voltage level. In this mode, the synchronous rectifier is current limited allowing external load (e.g. audio amplifier) to be powered with a restricted supply. In this mode, the quiescent current is reduced to 22µA. Input current in shutdown mode is less than 1µA (typ), which maximizes battery life. The TPS6125x offers a very small solution size due to minimum amount of external components. It allows the use of small inductors and input capacitors to achieve a very small solution size.

Funciones
  • Efficiency: 93% at 3.5MHz Operation
  • 22µA Quiescent current in Standby Mode
  • Wide Input voltage: 2.3V to 5.5V
  • Output voltage: 4.5V to 5.1V
  • Output Current ≥1000mA at VOUT = 5.0V, VIN ≥3.3V
Convertidores de CC/CC
TPS61253 — Convertidor elevador de carga de 3.5 MHz, 5 V y 1.5 A en WCSP de 1.2 mm × 1.3 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61253EVM-766 — TPS61253 Chip Scale step-up dc-dc converters, 3.5-MHz high efficiency Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61253EVM-766 — TPS61253 Chip Scale step-up dc-dc converters, 3.5-MHz high efficiency Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS6125xEVM-766, 3.5-MHZ HIGH EFFICIENCY STEP-UP CONVERTER IN CHIP SCALE 30/05/2012
Certificado TPS61253EVM-766 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos