TPS61256EVM-711

TPS61256EVM-711

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS6125XEVM-711 enables test and evaluation of the Texas Instruments' TPS61254 and TPS61256 (TPS6125x) devices, a series of 3.5-MHz, up to 5.5-V, step-up dc-dc converters. This user's guide includes EVM specifications, the schematic diagram, bill of materials, and board layout. The TPS6125x device provides a power-supply solution for products powered by either a three-cell alkaline, NiCd or NiMH battery, or a single-cell Li-Ion or Li-polymer battery. The wide input voltage range is ideal for portable power applications such as mobile phones or computer peripherals. In addition, the TPS6125x can also maintain its output biased at the input voltage level. In this mode, the synchronous rectifier is current-limited, and allows external loads (for example, an audio amplifier) to be powered with a restricted supply. In this mode, quiescent current is reduced to 18 μA. Input current in shutdown mode is less than 5 μA in order to maximize battery life.

Funciones
  • Up to 92% Efficiency
  • VIN Range from 2.3 V to 5.5 V
  • 18-μA Quiescent Current in Standby Mode
  • 30-μA Quiescent Current in Normal Operation
  • 100% Duty-Cycle Mode when VIN > VOUT
  • Selectable Standby Mode or True Load Disconnect During Shutdown
  • Double-sided, two-active-layer printed circuit board (PCB) with all components on top side
  • Active converter area of approximately 25 mm2
Convertidores de CC/CC
TPS61256 — Convertidor elevador de carga de 3.5 MHz, 5 V y 900 mA en WCSP de 1.2 mm × 1.3 mm TPS61256A — Convertidor elevador de carga de 3.5 MHz, 5 V y 1 A en WCSP de 1.2 mm × 1.3 mm TPS61256C — Convertidor elevador de carga de 3.5 MHz, 5 V y 900 mA en WCSP de 1.2 mm × 1.3 mm, con modo de paso
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61256EVM-711 — Evaluation Module for TPS61256, Tiny Boost Converter with Input Current Limit and Bypas

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61256EVM-711 — Evaluation Module for TPS61256, Tiny Boost Converter with Input Current Limit and Bypas
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
* EVM User's guide TPS6125xEVM User Guide 18/09/2011
Certificado TPS61256EVM-711 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos