TPS61261EVM-208

TPS61261EVM-208

Haga su pedido ahora

Información general

Tiny Low Input Voltage Boost (Step-Up) Converter Evaluation Module Board - Step Up

This describes the characteristics, operation, and use of the Texas Instruments TPS61261 evaluation module (EVM). This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS61261 when used as an LED driver.

Funciones

EVM Input Voltage Range: 0.8V to 3V

Related Term:

  • Ultra Low Voltage Boost Converter
Convertidores de CC/CC
TPS61261 — Convertidor elevador de tensión de entrada muy baja con tensión de salida de 3.3 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61261EVM-208 — TPS61261EVM-208 Tiny Low Input Voltage Boost Converter Evaluation Module Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61261EVM-208 — TPS61261EVM-208 Tiny Low Input Voltage Boost Converter Evaluation Module Board
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
* EVM User's guide TPS6126X User's Guide (Rev. B) 12/09/2013
Certificado TPS61261EVM-208 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos