TPS61281EVM-586

TPS61281EVM-586

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61281EVM-586 enables test and evaluation of the Texas Instruments’ TPS61281 device, a 2.3MHz step-up dc-dc with integrated Pass-Through Mode. The TPS61281 device provides a power supply solution for products powered by either by a Li-Ion, Nickel-Rich, Silicon Anode, Li-Ion or LiFePO4 battery. The wide input voltage range is ideal to power single cell portable applications like smart-phones or Tablet PCs. The TPS61281 is capable of handling a input voltage range from 2.3V up to 4.8V. The integrated Pass-Through Mode allows the user to guarantee a minimum Output Voltage with a very high efficiency.

Funciones
  • 95% Efficiency at 2.3MHz Operation
  • Integrated Pass-Through Mode (35mΩ)
  • Wide VIN Range From 2.3V to 4.8V
  • Supports Large Range of Output Capacitance
  • Simple Logic Control Interface
Convertidores de CC/CC
TPS61281D — Convertidor elevador síncrono de 2.3 MHz y 3 A, con modo de paso
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61281EVM-586 — Módulo de evaluación TPS61281EVM-586 de convertidor elevador con modo de paso

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61281EVM-586 — Módulo de evaluación TPS61281EVM-586 de convertidor elevador con modo de paso
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
* EVM User's guide TPS6128xEVM-586 User's Guide (Rev. B) 2/04/2018
Certificado TPS61281EVM-586 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos