TPS61288EVM-064

TPS61288EVM-064

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61288 es un convertidor boost sincrónico de 18 V y 15 A. El TPS61288 integra dos transistores de efecto de campo (FET) de potencia de baja resistencia: Un FET de conmutación de 6.5 mΩ y uno rectificador de 8.5 mΩ.

El amplio rango de tensión de entrada, que va desde los 2.0 V (2.4 V de aumento) hasta los 18 V, es compatible con las aplicaciones típicas alimentadas por la batería de iones de litio de una celda, las baterías de iones de litio de varias celdas o los carriles de alimentación regulados 3.3-V, 5-V y 12-V.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 2.0 V a 18 V
  • Rango de tensión de salida: 4.5 V a 18 V
  • Límite de corriente máxima: 15 A (mín.)
  • Encapsulado Hotrod de 2.5 mm x 3 mm
Convertidores de CC/CC
TPS61288 — Convertidor reductor elevador de 18 V y 15 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61288EVM-064 — Módulo de evaluación TPS61288 para elevador síncrono de corriente de interruptor de 15 A y 18 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61288EVM-064 — Módulo de evaluación TPS61288 para elevador síncrono de corriente de interruptor de 15 A y 18 V
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
* EVM User's guide TPS61288EVM-064 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 19/11/2020
Certificado TPS61288EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) 31/07/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos