TPS61299EVM-016

TPS61299EVM-016

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61299EVM‑016 es una herramienta de evaluación para el convertidor elevador TPS61299. Con una corriente quiescente de 95 nA, el TPS61299 es ideal para productos de quiescencia ultrabaja que se alimentan con una pila alcalina o de botón. La tensión de salida y el modo de transitorios rápidos pueden seleccionarse al cambiar la posición de la tapa del puente.

Funciones
  • Corriente quiescente ultrabaja de 95 nA
  • Versión de límite de corriente de entrada de 5 mA a 1.5 A disponible
  • Tensión de salida de 1.8 V a 5.5 V y modo transitorio rápido seleccionable a través de VSEL
  • Transferencia automática en caso de VIN > VOUT
  • Desconexión real durante el apagado
Convertidores de CC/CC
TPS61299 — Convertidor boost de 5.5 V y corriente quiescente de 95 nA con límite de corriente de entrada y rend TPS61299-Q1 — Convertidor boost 5.5 V e IQ 95 nA con límite de corriente de entrada y rápido rend. transitorio<
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61299EVM-016 — TPS561299 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61299EVM-016 — TPS561299 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS61299EVM-016 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 1/02/2024
Certificado TPS61299EVM-016 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27/10/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos