TPS61322EVM-001

TPS61322EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61322x es un convertidor boost sincrónico de alto rendimiento y eficiencia, que se basa en topología de control de corriente de histéresis. El TPS61322 está diseñado para sistemas alimentados por una batería alcalina, una batería de botón, una batería de iones de litio o una batería de iones de litio. El rango de tensión de entrada es de 0.9 V a 5.5 V, con una tensión de entrada mínima de 0.8 V después de que se haya completado el inicio. El TPS61322 consume una corriente inactiva de 6 µA y logra una alta eficiencia con carga ligera. El TPS61322x admite un funcionamiento tanto sincrónico como no sincrónico.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: De 0.9 V a 5.5 V
  • Rango de tensión de salida: De 1.8 V a 5.5 V
  • Corriente inactiva de 6 µA
  • Admite un funcionamiento sincrónico y no sincrónico
  • Modo de funcionamiento PFM de pulso único con carga ligera
  • Transferencia durante el apagado
Convertidores de CC/CC
TPS61322 — Convertidor elevador de corriente de interruptor de 1.8 A y corriente quiescente de 6 uA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61322EVM-001 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61322DBZ

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61322EVM-001 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61322DBZ
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
* EVM User's guide TPS61322-BMC001 Evaluation Module (Rev. A) 7/11/2017
Certificado TPS61322EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos