TPS61372EVM-033

TPS61372EVM-033

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61372 es un convertidor boost sincrónico totalmente integrado con protección de cortocircuito y desconexión de carga. El dispositivo puede soportar una tensión de salida de hasta 16 V con un límite de corriente de 3.6 A. La tensión de entrada oscila entre 2.5 V y 5.0 V. La placa de evaluación está fabricada para evaluar el TPS61372 a VOUT = 12 V.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 2.5 V a 5 V
  • Rango de tensión de salida: hasta 16V
  • Límite de corriente del interruptor: 3.6 A
  • Desconexión de la carga durante el apagado o el cortocircuito de salida
  • Funcionamiento de modulación de frecuencia de pulsos (PFM) automático/modulación forzada por ancho de pulsos (PWM) seleccionable
Convertidores de CC/CC
TPS61372 — Elevador síncrono de 16 V/3.6 A con desconexión de carga
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61372EVM-033 — TPS61372YKB Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61372EVM-033 — TPS61372YKB Evaluation Board
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
* EVM User's guide TPS61372EVM-033 Evaluation Board User's Guide PDF | HTML 24/04/2018
Certificado TPS61372EVM-033 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos