TPS61376EVM-NSYNC

TPS61376EVM-NSYNC

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61376 es un convertidor boost no sincrónico de alta tensión integrado con interruptor de 25 V y 4.5 A, que funciona con una entrada de 2.9 V a 25 V. Las funciones de desconexión de carga y limitación de CC de entrada se pueden conseguir conectando el FET de canal N de lado alto entre los pines VP y SW en una configuración no síncrona.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 2.9 V a 25 V
  • Rango de tensión de salida: hasta 25V
  • Límite de CC de entrada programable hasta 3 A
  • Límite de corriente máxima del inductor hasta 4.5 A
  • Interfaz I²C
Convertidores de CC/CC
TPS61376 — Convertidor elevador de 25 V, 4.5 A, con límite de corriente media de entrada del 2.5 % de precisión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61376EVM-NSYNC — Módulo de evaluación TPS61376 para convertidor elevador con límite de corriente de entrada CC

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61376EVM-NSYNC — Módulo de evaluación TPS61376 para convertidor elevador con límite de corriente de entrada CC
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
* EVM User's guide TPS61376 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 3/03/2023
Certificado TPS61376EVM-NSYNC EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) 19/01/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos