TPS61378Q1EVM-060

TPS61378Q1EVM-060

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61378Q1EVM-060 le permite evaluar el convertidor elevador sincrónico TPS61378-Q1 totalmente integrado con función de desconexión de carga opcional. El dispositivo es adecuado como postboost para aplicaciones de automóvil, reforzando desde un carril regulado de 3.3 V o 5 V con un límite de corriente programable de hasta 4.8 A y una tensión de salida máximo de 18.5 V. Admite una tensión de entrada de 2.3 V a 14 V y tiene una baja corriente inactiva de 25-µA.

El TPS61378-Q1 tiene todas las características clave necesarias para aplicaciones de automóviles, incluyendo una frecuencia de conmutación máxima de 2.2 MHz, opción de espectro expandido, sincronización de reloj externo, modo auto-PFM o FPWM seleccionable, protección contra sobrecorriente en modo hipo y apagado térmico a 175 C.

Funciones
  • Apto para aplicaciones automotrices
  • El EVM está optimizado para aplicaciones con una tensión de entrada típico de 5 V (3.3 V a 6.5 V) y una tensión de salida de 9 V
  • Admite la carga 1.7 A en la entrada 5 V y la carga 1.1 A en la entrada 3.3 V
  • Frecuencia de conmutación de 2.2 MHz con espectro expandido
Convertidores de CC/CC
TPS61378-Q1 — Convertidor boost síncrono de 4.8 A y salida de 18.5 V con desconexión de carga
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61378Q1EVM-060 — Módulo de evaluación TPS61378QRTE

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61378Q1EVM-060 — Módulo de evaluación TPS61378QRTE
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
* EVM User's guide TPS61378Q1EVM-060 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 11/09/2020
Certificado TPS61378Q1EVM-060 EU Declaration of Comformity (DoC) 7/08/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos