TPS61379Q1EVM-082

TPS61379Q1EVM-082

Haga su pedido ahora

Información general

TPS61379-Q1 es un convertidor elevador síncrono totalmente integrado con función de desconexión de carga integrada. El dispositivo es adecuado como post impulso para aplicaciones de automoción con un límite de corriente de 2 A y una tensión de salida máxima de 18.5 V. Admite una tensión de entrada de 2.3 V a 14 V y una corriente quiescente baja de 25 μA.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 2.3 V a 14 V
  • Rango de tensión de salida: 4.0 V a 18.5 V
  • Apto para aplicaciones automotrices
  • Límite de corriente máxima del interruptor: 2 A
  • Modulación de frecuencia de espectro ensanchado
Convertidores de CC/CC
TPS61378-Q1 — Convertidor boost síncrono de 4.8 A y salida de 18.5 V con desconexión de carga TPS61379-Q1 — Convertidor boost sincrónico con corriente inactiva de 25 µA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61379Q1EVM-082 — TPS61379Q1 25uA IQ synchronous boost converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61379Q1EVM-082 — TPS61379Q1 25uA IQ synchronous boost converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS61379Q1EVM-082 Evaluation Module PDF | HTML 12/04/2021
Certificado TPS61379Q1EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) 16/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos