TPS61381QEVM-126

TPS61381QEVM-126

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61381QEVM-126 funciona en un amplio rango de tensión de la batería de reserva de 0 V a 12 V y un rango de tensión de la batería principal (puerto VBAT) de 0 V a 40 V para lograr un funcionamiento bidireccional. El módulo de evaluación (EVM) admite una salida de hasta 7.5 A de carga a 3.6 V BUB y salida de 6.2 V en modo boost y admite una corriente de carga de 50 a 100 mA en modo de carga. El TPS61381QEVM-126 puede admitir una precisión de regulación de la tensión de salida superior al 2.5 % en modo boost y admite una precisión de tensión superior al 1 % en modo de carga. Las funciones del dispositivo se pueden ajustar mediante la interfaz I2C.

Funciones
  • MOSFET integrado de lado alto de 20 mΩ y FET ISO de 6 mΩ para admitir una desconexión real
  • Cargador de tensión constante (CV) y corriente constante (CC) programable I2C con estrategia de carga integrada
  • Detección automática de la tensión del sistema y transición automática al modo boost cuando se produce un fallo de la batería del automóvil
  • Indicación de estado de fallo o funcionamiento mediante pin de ESTADO e I2C.
  • Detección del estado de salud (SOH) de la batería de reserva
  • Corriente inactiva de 20 μA en el modo en espera
  • Corriente de desconexión de <1 μA
  • Corriente de filtración de <1 μA para pines conectados a la batería de reserva (a Tj de hasta 60 °C)
  • Frecuencia: 400 kHz para aplicaciones automotrices
  • Espectro ensanchado programable para optimización de la interferencia electromagnética (EMI)
  • Encapsulado de 25 pines de 3 mm × 4 mm con flanco humectable
Convertidores de CC/CC
TPS61381-Q1 — Convertidor boost de 400 kHz con cargador LDO y detección del estado de la batería TPS61382-Q1 — Convert. boost 400 kHz, cargador buck 400 kHz y detec. estado de batería en potencia de respaldo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61381QEVM-126 — Módulo de evaluación TPS61381-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61381QEVM-126 — Módulo de evaluación TPS61381-Q1
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
* EVM User's guide TPS61381-Q1EVM-126 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 21/03/2025
Certificado TPS61381QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 5/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos