TPS61382AQEVM-158

TPS61382AQEVM-158

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61382AQEVM-158 funciona en un rango de tensión de la batería de reserva de 0 V a 12 V y un rango de tensión de la batería principal de hasta 40 V para lograr un funcionamiento bidireccional. El EVM admite una salida de hasta 5.5 A a 3.6 V BUB y salida de 6.2 V en modo boost y admite una corriente de carga de 50 a 500 mA en modo de carga. Las funciones del dispositivo se pueden ajustar con la interfaz I2C.

Funciones
  • Tensión de la batería de reserva (BUB) en modo boost: 0.5 V a 12 V, 3 V tensión mínima para el arranque
  • Admite absmax (pin VOUT) hasta 40 V
  • Tensión de salida boost de hasta 12 V
  • Indicación de estado de fallo o funcionamiento mediante pin de ESTADO e I2C
  • Detección del estado de salud (SOH) de la batería de reserva
  • Frecuencia: 2.2 MHz para aplicaciones automotrices
Convertidores de CC/CC
TPS61382A-Q1 — Conv. Boost autom. 2.2 MHz, 36 V y 15 A con carg. LDO/Buck y detección de estado de salud de bate
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61382AQEVM-158 — Módulo de evaluación TPS61382A-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61382AQEVM-158 — Módulo de evaluación TPS61382A-Q1
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
* EVM User's guide TPS61382AQEVM-158 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 12/11/2025
Certificado TPS61382AQEVM-158 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 23/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos