El TPS61388Q1EVM-093 es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas
TPS61388Q1EVM-093
Módulo de evaluación TPS61388-Q1
TPS61388Q1EVM-093
Información general
El TPS61388Q1EVM ayuda a evaluar el comportamiento y el rendimiento del TPS61388Q1 a distintas tensiones de entrada, tensiones de salida y condiciones de carga. Este EVM está diseñado para aplicaciones de tensión de entrada de 9 V a 16 V y tensión de salida de 30 V. Este EVM tiene puntos de prueba TP1 y TP2 para la medición de la tensión de entrada, TP3 y TP6 para la medición de la tensión de salida, TP7 para mediciones de SW, y TP4 y TP5 para pruebas de bucle, respectivamente.
Funciones
- Corriente de salida de 1 A
- Eficiencia de hasta el 89 % a VIN = 9 V, VOUT = 30 V e IOUT = 0.5 A
- Paso directo (passthrough) cuando Vin > 30 V
- PFM automático seleccionable y modo PWM forzado
- Protección contra sobretensión de salida
- Sincronización con reloj externo
Solicite y comience el desarrollo
TPS61388Q1EVM-093 — Módulo de evaluación TPS61388-Q1
TPS61388Q1EVM-093 — Módulo de evaluación TPS61388-Q1
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS61388Q1EVM-093 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 22/09/2025 | |
| Certificado | TPS61388Q1EVM-093 EU Declaration of Conformity (DoC) | 20/08/2025 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.