TPS61390EVM-020

TPS61390EVM-020

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61390 es un convertidor elevador con circuito de espejo de corriente y muestreo/retención integrado, diseñado para polarizar y supervisar los fotodiodos de avalancha (APD) en los receptores ópticos. El TPS61390 admite hasta una salida de 85 V a partir de una entrada de 2.5 V a 5.5 V. La corriente máxima de conmutación es de hasta 800 mA y la frecuencia de conmutación es de 1.2 MHz.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 2.5 V a 5.5 V
  • Rango de tensión de salida: hasta 85V
  • Muestra/retención con un tiempo de respuesta mínimo de 350-ns
  • Rango óptico: Precisión de ±3 dB
  • Relaciones de espejo de corriente: 1:5 y 4:5
  • Frecuencia de conmutación: 1.2 MHz
Convertidores de CC/CC
TPS61390 — Convertidor elevador de salida de 85 V con espejo de corriente y muestra y retención
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61390EVM-020 — Boost converter evaluation module for TPS61390

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61390EVM-020 — Boost converter evaluation module for TPS61390
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
* EVM User's guide TPS61390EVM-020 Evaluation Module PDF | HTML 2/04/2018
Certificado TPS61390EVM-020 EU Declaration of Conformity (DoC) 20/04/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos