TPS61391EVM-058

TPS61391EVM-058

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61391 es un convertidor elevador con circuito de espejo de corriente y muestreo/retención integrado, diseñado para polarizar y supervisar los fotodiodos de avalancha (APD) en los receptores ópticos. El TPS61391 admite hasta una salida de 85 V a partir de una entrada de 2.5 V a 5.5 V. La corriente máxima de conmutación es de hasta 1000 mA y la frecuencia de conmutación es de 700 kHz.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 2.5 V a 5.5 V
  • Rango de tensión de salida: hasta 85V
  • Alta protección de potencia óptica con tiempo de respuesta de 0.5 μs
  • Frecuencia de conmutación: 700 kHz
Convertidores de CC/CC
TPS61391 — Convertidor elevador de salida de 85 V con espejo de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61391EVM-058 — 85-V boost converter evaluation module for TPS61391

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61391EVM-058 — 85-V boost converter evaluation module for TPS61391
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
* EVM User's guide TPS61391EVM-058 Evaluation Module 14/11/2019
Certificado TPS61391EVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) 1/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos