TPS62052EVM-234

TPS62052EVM-234

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62052EVM-234 is an evaluation tool for the TPS62052 95% efficient, 800-mA inductive step-down converter in MSOP-10, which supplies a fixed voltage of 1.5V from a 2.7-V to 10-V input. The TPS62052EVM-234 uses a TPS62052 fixed output voltage step-down converter to provide a 1.5-V output voltage. The EVM includes an enable jumper that allows the user to disable the device.

Convertidores de CC/CC
TPS62050 — Convertidor reductor ajustable de 800 mA, tensión de entrada de 10 V y eficiencia del 95 % en MSOP-1 TPS62051 — Convertidor reductor ajustable de 800 mA, tensión de entrada de 10 V y LBI mejorado en MSOP-10 TPS62052 — Convertidor reductor de salida de 1.5 V, 800 mA, tensión de entrada de 10 V y eficiencia del 95 % en TPS62054 — Convertidor reductor de salida de 1.8 V, 800 mA, tensión de entrada de 10 V y eficiencia del 95 % en TPS62056 — Convertidor reductor de salida de 3.3 V, 800 mA, tensión de entrada de 10 V y eficiencia del 95 % en
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62052EVM-234 — TPS62052 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62052EVM-234 — TPS62052 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS62050 and TPS62052 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2/07/2021
Certificado TPS62052EVM-234 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos