TPS62060EVM-663

TPS62060EVM-663

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62060EVM-663 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TPS62060 1.6-A step-down converter. This document includes schematic diagrams, printed-circuit board (PCB) layout, bill of materials, and test data. Throughout this document, the abbreviations EVM, TPS62060EVM, and the term evaluation module are synonymous with the TPS62060EVM-663 unless otherwise noted.

Funciones
  • Input voltage range: 2.7 V to 6 V
  • Adjustable output voltage: 0.8 V to VIN
  • Up to 1.6-A output current
  • Power Save mode/ 3-MHz fixed-PWM mode
  • Clock dithering
Convertidores de CC/CC
TPS62060 — Convertidor reductor de 3 MHz y 1.6 A en paquete SON 2x2 TPS62061 — Convertidor reductor de 3 MHz y 1.6 A en encapsulado SON de 2 x 2 mm, Vout = 1.8 V TPS62063 — Convertidor reductor de 3 MHz y 1.6 A en encapsulado SON de 2 x 2 mm, Vout = 3.3 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62060EVM-663 — TPS62060EVM-663 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62060EVM-663 — TPS62060EVM-663 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC334.ZIP (216 KB)
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
* EVM User's guide TPS62060EVM-663 User's Guide 7/09/2010
Certificado TPS62060EVM-663 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos