TPS62065-67EVM-347

TPS62065-67EVM-347

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62065-67EVM-347 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS62065 and TPS62067 2A Step-Down Converter.

Funciones
  • 3MHz switching frequency
  • VIN range from 2.3V to 6V
  • 3 MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode
  • Fixed Frequency PWM Mode
  • Power Good Output
  • Output Voltage accuracy in PWM mode ±1.5%
  • Output discharge function
  • Fixed output voltage options
  • Typ. 18 μA Quiescent current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Voltage positioning
  • Clock dithering
  • Features less than 22mm2 solution size
Convertidores de CC/CC
TPS62065 — Convertidor reductor de 3 MHz y 2 A en paquete SON 2x2 TPS62065-Q1 — Convertidor reductor automotriz de 3 MHz y 2 A en paquete SON 2x2 TPS62067 — Convertidor reductor de 3 MHz y 2 A en paquete SON 2x2 TPS62067-Q1 — Convertidor reductor de 3 MHz y 2 A automotriz en encapsulado SON de 2 × 2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62065-67EVM-347 — Evaluation Module for 3MHz, 2A Step-Down Converter

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01480 — Diseño de referencia de fuente de alimentación integrada para MPSoC Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG− TIDA-050000 — Diseño de referencia de fuente de alimentación integrada para FPGA Xilinx Artix®-7, Spartan®-7 y Zyn
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62065-67EVM-347 — Evaluation Module for 3MHz, 2A Step-Down Converter

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01480 — Diseño de referencia de fuente de alimentación integrada para MPSoC Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG− TIDA-050000 — Diseño de referencia de fuente de alimentación integrada para FPGA Xilinx Artix®-7, Spartan®-7 y Zyn
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS62065-67EVM-347 User Guide (Rev. A) 18/11/2015
Certificado TPS62065-67EVM-347 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Informe Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 5/11/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos