TPS62080EVM-641

TPS62080EVM-641

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62080EVM-641 is an evaluation module (EVM) for TPS62080. 1.2-A, High-Efficiency, Step-Down Converter. The TPS6208x focuses on high-efficiency, step-down conversion over a wide output current range. At medium-to-heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters PFM or Power Save mode operation at light-load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. To maintain high efficiency at very low load or no load currents, a Snooze mode with an ultralow quiescent current (5 μA) is implemented, which maintains the output voltage. This function increases the run-time of battery- driven applications and keeps the standby current at its lowest level to meet green energystandards targeting for a low standby current. To address the requirements of powering supply rails, the internal compensation circuit allows a large selection of external output capacitor values ranging from 10 μF up to 100 μF. The TPS6208x operates at a nominal frequency of 3 MHz. With its DCS-Control™ architecture, excellent load transient performance, and output voltage regulation, accuracy is achieved.The robust architecture and safety features allow perfect system integration. The device is available in 2 x 2-mm package with thermal PAD.

Funciones
  • DCS-ControlTM Architecture for Fast Transient Regulation
  • Snooze Mode for 5.5μA Ultra Low Quiescent Current
  • 2.3V to 6.0V Input Voltage Range
  • Supports High Output Capacitance up to 100μF
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Power Save Mode for Light Load Efficiency
  • Output Discharge Function
  • Short Circuit Protection
  • Power Good Output
  • Thermal Shutdown
Convertidores de CC/CC
TPS62080 — Convertidor reductor alta eficiencia 1.2 A en encapsulado SON 2 x 2 mm, tensión de salida ajustable TPS62080A — Convertidor reductor de alta eficiencia de 1.2 A en un encapsulado SON de 2 x 2 mm TPS62081 — Convertidor reductor eficiente de rango amplio de 1.2 A con modo de repetición 1.8 Vout (mínimo) TPS62082 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 1.2 A en encapsulado SON de 2 x 2 mm. 3.3 Vout (mínimo)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62080EVM-641 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 1.2 A y alta eficiencia

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62080EVM-641 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 1.2 A y alta eficiencia
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
* EVM User's guide TPS62080, 1.2A, High-Efficiency, Step-Down Converter in 2x2mm SON Package (Rev. A) 21/02/2012
Certificado TPS62080EVM-641 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos