TPS62085EVM-169

TPS62085EVM-169

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62085EVM-169 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62085. The EVM converts a 2.5-V to 6-V input voltage to a regulated 1.2-V output voltage that delivers 3 A. The TPS62085 enables a very small total solution size of 62 sq. mm.

Funciones
  • 2.5V to 6V Input Voltage Range
  • 3A Output Current
  • 62 sq. mm solution size

Related Terms

  • DC-DC converter IC
  • DC/DC Converters‎
  • DC-DC converter circuits
Convertidores de CC/CC
TPS62085 — Convertidor reductor 3 A control DCS y protección de cortocircuito intermitentes, paquete HotRod 2x2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62085EVM-169 — Módulo de evaluación TPS62085EVM-169 de convertidor reductor de 3 A con DCS-Control y protección contra cortocircuito e hipo

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62085EVM-169 — Módulo de evaluación TPS62085EVM-169 de convertidor reductor de 3 A con DCS-Control y protección contra cortocircuito e hipo
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
* EVM User's guide User's Guide for TPS62085EVM_169 4/10/2013
Certificado TPS62085EVM-169 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos