TPS62088AEVM-187

TPS62088AEVM-187

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS62088AEVM-187 facilita la evaluación del convertidor reductor TPS62088A de 3 A con DCSControl™ en un diminuto encapsulado WCSP de 1.2 mm por 0.8 mm con un paso de 0.4 mm. El EVM tiene una salida de 1.8 V con una precisión del 1 % a partir de tensiones de entrada entre 2.4 V y 5.5 V con una altura máxima de solución de 1 mm. El TPS62088A es una solución muy eficiente y pequeña para convertidores de punto de carga (POL) para aplicaciones con limitaciones de espacio, como unidades de estado sólido (SSD), dispositivos portátiles y teléfonos inteligentes.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V
  • 3 A de corriente de salida
  • Altura máxima de la solución de 1 mm
  • Tamaño total de la solución de 12 mm2
  • Corriente inactiva de 4 μA
Convertidores de CC/CC
TPS62088A — Convertidor reductor, entrada de 2.4 V a 5.5 V, 3 A c/ PWM forzado, encapsulado WCS de 1.2 × 0.8 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62088AEVM-187 — TPS62088A 3-A output, 1% VOUT accuracy synchronous step-down converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62088AEVM-187 — TPS62088A 3-A output, 1% VOUT accuracy synchronous step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS6208xA Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 20/05/2022
Certificado TPS62088AEVM-187 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 9/06/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos