TPS62088EVM-814

TPS62088EVM-814

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62088EVM-814 facilita la evaluación del convertidor reductor TPS62088 de 3 A con control DCS en un diminuto encapsulado WCSP de 1.2 mm por 0.8 mm con paso de 0.4 mm. El EVM proporciona una tensión de salida de 1.8 V con una exactitud del 1 % a partir de tensiones de entrada entre 2.4 V y 5.5 V, con una altura máxima de solución de 1 mm. El TPS62088 es una solución altamente eficiente y diminuta para convertidores de punto de carga (POL) para aplicaciones con limitaciones de espacio, como unidades de estado sólido (SSD), dispositivos portátiles y teléfonos inteligentes.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V
  • Tensión de salida de 1.8 V con una exactitud del 1%
  • Corriente de salida de 3 A
  • Altura máxima de la solución de 1 mm
  • Tamaño total de la solución de 26 mm2
Convertidores de CC/CC
TPS62088 — Convertidor reductor de entrada de 2.4 V a 5.5 V, 3 A y 6 pines diminutos en WCSP de 1.2 mm × 0.8 mm TPS62088A — Convertidor reductor, entrada de 2.4 V a 5.5 V, 3 A c/ PWM forzado, encapsulado WCS de 1.2 × 0.8 mm TPS6283810 — Convertidor reductor de entrada de 2.4 V a 5.5 V, 3 A y 6 pines diminutos en WCSP de 1.2 mm × 0.8 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62088EVM-814 — Módulo de evaluación TPS62088 de convertidor reductor de 3 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62088EVM-814 — Módulo de evaluación TPS62088 de convertidor reductor de 3 A

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC703.ZIP (347 KB)
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
* EVM User's guide TPS62088EVM-814 User's Guide 5/12/2017
Certificado TPS62088EVM-814 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos