TPS62088YWCEVM-084

TPS62088YWCEVM-084

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS62088YWC facilita la evaluación del convertidor reductor TPS62088 3-A con control DCS en un diminuto encapsulado WCSP de 1.2 mm por 0.8 mm con paso de 0.3 mm. El EVM genera una tensión de salida de 1.8 V con una precisión del 1 % a partir de tensiones de entrada entre 2.4 V y 5.5 V con una altura máxima de solución de 1 mm. El TPS62088YWC es una solución pequeña y muy eficiente para convertidores de punto de carga (POL) para aplicaciones con limitaciones de espacio, como unidades de estado sólido (SSD), dispositivos portátiles y teléfonos inteligentes.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V
  • Exactitud de tensión de retroalimentación del 1 % (sobre –40 °C a +125 °C TJ)
  • 3 A de corriente de salida
  • Altura total de la solución de 12 mm2
  • Encapsulado WCSP mejorado con potencia de 6 pines (1.2 mm x 0.8 mm x 0.3 mm)
Convertidores de CC/CC
TPS62088 — Convertidor reductor de entrada de 2.4 V a 5.5 V, 3 A y 6 pines diminutos en WCSP de 1.2 mm × 0.8 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62088YWCEVM-084 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 3 A , con precisión de salida del 1 %

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62088YWCEVM-084 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 3 A , con precisión de salida del 1 %
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
* EVM User's guide Using the TPS62088EVM-084 22/05/2019
Certificado TPS62088YWCEVM-084 EU Declaration of Conformity (DoC) 29/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos