TPS62090EVM-063

TPS62090EVM-063

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62090EVM-063 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS62090. The TPS62090 is a step-down converter that operates with an input voltage between 2.5 V and 6 Vdc, an output voltage of 1.8 V using external resistors, and can deliver up to 3000 mA of continuous current. The converter has a programmable soft-start, a power-out good status, and several other safety features. See the data sheet for the complete description. The user’s guide describes the TPS62090 evaluation module (EVM) and how to perform a stand-alone evaluation or interface with a host or system.

Funciones
  • 2.5 V to 6 V Input Voltage Range
  • DCS™ Control
  • 95% Converter Efficiency
  • Power Save Mode
  • 20 µA Operating Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • 2.8 MHz/1.4 MHz Typical Switching Frequency
  • 0.8 V to VIN Adjustable Output Voltage
  • Fixed Output Voltage Versions
  • Output Discharge Function
  • Adjustable Softstart
  • Two Level Short Circuit Protection
  • Output Voltage Tracking
  • Wide output capacitance selection
Convertidores de CC/CC
TPS62090 — Convertidor reductor síncrono de 3 A, entrada de 6 V y una eficiencia de hasta el 97 % con DCS™ Cont
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62090EVM-063 — TPS62090EVM-063 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62090EVM-063 — TPS62090EVM-063 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS2090EVM-063 Evaluation Module (Rev. A) 15/05/2012
Certificado TPS62090EVM-063 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos