TPS62097EVM-651

TPS62097EVM-651

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62097EVM-651 facilitates the evaluation of the TPS62097 2-A, buck converter with iDCS-Control, forced PWM mode, and selectable switching frequency.  The EVM outputs a 1.2-V output voltage from input voltages between 2.5V and 6V.  The TPS62097 features the excellent transient response of DCS-Control with the ability to force the device into PWM mode for constant frequency operation  Combined with a selectable switching frequency, the TPS62097 is a highly integrated, efficient, and small solution for programmable logic controllers (PLCs) and other industrial equipment.

Funciones

 

  • iDCS-Control
  • Forced PWM mode and selectable switching frequency
  • 2A Output Current
  • Up to 6V Input Voltage Range
  • 1.2V Output Voltage

 

Convertidores de CC/CC
TPS62097 — Convertidor reductor de 2 A con frecuencia de conmutación seleccionable en encapsulado HotRod
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62097EVM-651 — EVM - 2A Step-Down Converter with iDCS-Control, Forced PWM Mode and Selectable Switching Frequency

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62097EVM-651 — EVM - 2A Step-Down Converter with iDCS-Control, Forced PWM Mode and Selectable Switching Frequency
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
* EVM User's guide TPS62097EVM-651 User's Guide 25/11/2015
Certificado TPS62097EVM-651 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos