TPS62097QEVM-891

TPS62097QEVM-891

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS62097QEVM-891 facilita la evaluación del convertidor buck automotriz TPS62097-Q1 de 2 A con iDCS-Control, modo de modulación por ancho de impulsos forzada y frecuencia de conmutación seleccionable. El módulo de evaluación genera una tensión de salida de 1.8 V a partir de tensiones de entrada de entre 2.5 V y 6 V. El TPS62097-Q1 cuenta con la excelente respuesta transitoria de DCS-Control, con la capacidad de forzar el dispositivo al modo de modulación por ancho de impulsos para un funcionamiento a frecuencia constante por encima de la banda AM. Con sus flancos húmedos, el TPS62097-Q1 es una solución robusta, altamente integrada, eficiente y pequeña para convertidores de punto de carga (POL) en equipos automotrices, como puertas de enlace, unidad principal, paneles de instrumentos y telemática.

Funciones
  • Circuito integrado con flancos húmedos aptos para el sector automotriz
  • Rango de tensión de entrada de 2.5 V a 6 V
  • Tensión de salida de 1.8 V
  • Corriente de salida de 2 A
  • Modo de modulación por ancho de impulsos forzada con frecuencia de conmutación de banda AM superior
Convertidores de CC/CC
TPS62097-Q1 — Convertidor reductor de 2 A para automoción en QFN de 3x3 con flancos mojables
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62097QEVM-891 — TPS62097-Q1 Automotive, 2A Step-Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62097QEVM-891 — TPS62097-Q1 Automotive, 2A Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS62097QEVM-891 User's Guide 7/07/2017
Certificado TPS62097QEVM-891 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos