TPS62110EVM-101

TPS62110EVM-101

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62110EVM-101 is an evaluation tool for the TPS6211x family of high efficiency inductive step-down converters in a 4x4 QFN package. They feature an adjustable or 3.3V and 5V fixed Output option, a maximum of 17V Input Voltage and up to 1.5A Output current. TPS6211x family can supply voltages from 16V down to 1.2V at an efficiency as high as 95%.

Funciones
  • Input Voltage: 3.1V to 17V
  • Output Voltage: 1.2V to 16V (adj.)
  • Output Voltage: 3.3V (fixed)
  • Output Voltage: 5V (fixed)
  • 100% Maximum Duty Cycle for Lowest Dropout
  • 20-uA Quiescent Current (Typical)
  • Overtemperature and Overcurrent Protected
  • Available in 16-Pin QFN Package
Convertidores de CC/CC
TPS62110 — Convertidor reductor ajustable con tensión de entrada de 17 V y 1.5 A en QFN-16 TPS62110-Q1 — Convertidor buck automotriz de 3 V a 17 V, 1.5 A en paquete QFN-16 TPS62111 — Convertidor reductor de 3.3 V, tensión de entrada de 17 V y 1.5 A en QFN-16 TPS62112 — Convertidor reductor de 5 V, tensión de entrada de 17 V y 1.5 A en QFN-16
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62110EVM-101 — Módulo de evaluación TPS62110

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62110EVM-101 — Módulo de evaluación TPS62110
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
* EVM User's guide TPS62110 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 10/06/2021
Certificado TPS62110EVM-101 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos