TPS62120EVM-640

TPS62120EVM-640

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62120EVM-640 is a fully assembled and tested platform for evaluating the operation andperformance of the TPS62120 converter. The TPS62120EVM-640 has an input voltage range from 2.0 V up to 15 V, and the output voltage is adjustable with an external feedback divider network in the range of 1.2 V to 5.5 V. The maximum output current of the EVM circuit is 75 mA

Funciones
  • High input voltage range: 2.0 V up to 15 V
  • Adjustable output voltage: 1.2 V up to 5.5 V
  • Up to 75-mA output current
  • Up to 800-kHz switching frequency
Convertidores de CC/CC
TPS62120 — Convertidor reductor de 15 V, 75 mA y eficiencia del 96 % con DCS-Control
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62120EVM-640 — TPS62120 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62120EVM-640 — TPS62120 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS62120 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 10/06/2021
Certificado TPS62120EVM-640 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos