TPS62122EVM-586

TPS62122EVM-586

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62122EVM-586 is a fully assembled and tested platform for evaluating the operation and performance of the TPS62122 converter. The TPS62122EVM-586 has an input voltage range from 2.0 V up to 15 V, and the output voltage is adjustable with an external feedback divider network in the range of 1.2 V to 5.5 V. The maximum output current of the EVM circuit is 75 mA. The TPS62122 is a high-efficiency, synchronous step-down, dc-dc converter optimized for low-power applications. The wide operating input voltage range of 2 V to 15 V supports energy harvesting and battery-powered as well 9-V or 12-V line-powered applications.

Funciones
  • High input voltage range: 2.0 V up to 15 V
  • Adjustable output voltage: 1.2 V up to 5.5 V
  • Up to 75-mA output current
  • Up to 800-kHz switching frequency
Convertidores de CC/CC
TPS62122 — Convertidor reductor de 15 V, 75 mA y eficiencia del 96 %
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62122EVM-586 — TPS62122 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62122EVM-586 — TPS62122 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC322.ZIP (186 KB)
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
* EVM User's guide TPS62122EVM User's Guide 1/09/2010
Certificado TPS62122EVM-586 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos