TPS62125EVM-044

TPS62125EVM-044

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62125EVM-044 evaluation module (EVM) is designed to evaluate and test the operation and functionality of the TPS62125 device.  The TPS62125EVM-044 converts a 4-V to 17-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers 300 mA. The TPS62125 is a high efficiency and small solution for general purpose low power applications, such as those powered from multi-cell lithium, alkaline, or nickel batteries as well as energy harvesting.

Funciones
  • Wide input voltage range 3 V to 17 V
  • Low power enable comparator with 6-µA quiescent current
  • Adjustable enable threshold and hysteresis
  • Wide output voltage range 1.2 V to 10 V
  • 13-µA quiescent current
  • Advanced DCS-Control™ scheme
Convertidores de CC/CC
TPS62125 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 300 mA con umbral de activación ajustable e histéresis
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62125EVM-044 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 3 V a 17 V y 300 mA con umbral de activación ajustable

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62125EVM-044 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 3 V a 17 V y 300 mA con umbral de activación ajustable
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
* EVM User's guide TPS62125 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 8/06/2021
Certificado TPS62125EVM-044 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos