TPS62130EVM-505

TPS62130EVM-505

Haga su pedido ahora

Información general

  • Related Terms:
    • Synchronous Step Down DC-DC Converter
    • DC to DC Step Down Converter
    • Buck DC DC Converter

The TPS62130EVM-505 (HPA505-001) uses the TPS62130 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62130 is a 3-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN package. Both fixed and adjustable output voltage units are available. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the Texas Instruments TPS62130, TPS62140, and TPS62150 evaluation modules (EVM). These EVMs are designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62130, TPS62140, and TPS62150. This user’s guide includes setup instructions for the hardware, printed-circuit board layouts for the EVMs, a schematic diagram, a bill of materials, and test results for the EVMs

Convertidores de CC/CC
TPS62130 — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 3 A con control DCS en encapsulado QFN de 3 x 3 TPS6213013A-Q1 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 3 A AUTOMOTRIZ en paquete QFN de 3 × 3 TPS62130A — Convertidor reductor de 3 V a 17 V, 3 A con control DCS en paquete QFN de 3x3 TPS62130A-Q1 — Convertidor reductor automotriz TPS62130A-Q1 de 3 a 17 V y 3 A en paquete QFN de 3 × 3 TPS62131 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 3 A en encapsulado QFN de 3x3 TPS62132 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 3 A en encapsulado QFN de 3x3 TPS62133 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 3 A en encapsulado QFN de 3x3 TPS62133A-Q1 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 3 A AUTOMOTRIZ en paquete QFN de 3 × 3
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62130EVM-505 — Evaluation Module for TPS62130 a 3-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62130EVM-505 — Evaluation Module for TPS62130 a 3-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN
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
* EVM User's guide TPS6213x Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 9/06/2021
Certificado TPS62130EVM-505 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos