TPS62135EVM-698

TPS62135EVM-698

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS62135EVM-698 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar de forma sencilla el funcionamiento y las prestaciones del TPS62135. El EVM convierte una tensión de entrada de 3 V a 17 V en una tensión de salida regulada de 3.3 V con una corriente de salida de hasta 4 A. El TPS62135 está disponible en un encapsulado QFN pequeño de 2.0 x 3.0 mm².

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 3 V a 17 V
  • Corriente de salida de 4 A
  • Exactitud de la tensión de salida de ±1 % (modo PWM)
  • Mejora automática de la eficiencia (AEE™)
  • Arranque suave ajustable
Convertidores de CC/CC
TPS62135 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 4.0 A con precisión del 1 % y PFM/PWM forzado en QFN de 2 × 3 TPS62136 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 4.0 A con precisión del 1 % y PFM/PWM forzado en QFN de 2 × 3
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62135EVM-698 — Módulo de evaluación para convertidor reductor TPS62135 con entrada de 17 V y salida de 4 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62135EVM-698 — Módulo de evaluación para convertidor reductor TPS62135 con entrada de 17 V y salida de 4 A

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC692.ZIP (297 KB)
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
* EVM User's guide TPS6213xEVM Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 8/06/2021
Certificado TPS62135EVM-698 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos