TPS62148EVM-034

TPS62148EVM-034

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS62148EVM-034 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor CC/CC TPS62148. El EVM convierte una tensión de entrada de 3 a 17 V en una tensión de salida regulada de 3.3 V con una corriente de salida de hasta 2 A. El TPS62148 funciona con una frecuencia de conmutación nominal de 1 MHz y viene en un pequeño encapsulado QFN de 2.0 x 3.0 mm².

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 3 V a 17 V
  • Corriente de salida de 2 A
  • Exactitud de la tensión de salida de ±1 % (modo PWM)
  • Mejora automática de la eficiencia (AEE™)
  • Arranque suave ajustable
Convertidores de CC/CC
TPS62147 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 2.0 A con precisión del 1 % y PFM/PWM forzado en QFN de 2 × 3 TPS62148 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 2.0 A con precisión del 1 % y PFM/PWM forzado en QFN de 2 × 3
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62148EVM-034 — 17-V Input, 2-A Output, Step-Down Converters with fSEL functionality Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62148EVM-034 — 17-V Input, 2-A Output, Step-Down Converters with fSEL functionality Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS62148 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 18/05/2021
Certificado TPS62148EVM-034 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos