TPS62160EVM-627

TPS62160EVM-627

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62160EVM-627 (HPA627-001) uses the TPS62160 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62160 is a 1-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON package. Both fixed and adjustable output voltage units are available. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the Texas Instruments TPS62160 and TPS62170 evaluation modules (EVM). These EVMs are designed to help the user easily evaluate andtest the operation and functionality of the TPS62160 and TPS62170. This user’s guide includes setup instructions for the hardware, printed-circuit board layouts for the EVMs, a schematic diagram, a bill of materials, and test results for the EVMs.



  • Related Terms:
    • Synchronous Step Down DC-DC Converter
    • DC to DC Step Down Converter
    • Buck DC DC Converter

Convertidores de CC/CC
TPS62160 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A con DCS-Control™ TPS62160-Q1 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A para automoción en SON de 2 × 2 TPS62161 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A con DCS-Control™ TPS62162 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A con DCS-Control™ TPS62162-Q1 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A para automoción en SON de 2 × 2 TPS62163 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A con DCS-Control™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62160EVM-627 — Evaluation Module for TPS62160 a 1-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62160EVM-627 — Evaluation Module for TPS62160 a 1-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON
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
* EVM User's guide TPS621x0 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 8/06/2021
Certificado TPS62160EVM-627 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos