TPS62175EVM-098

TPS62175EVM-098

Haga su pedido ahora

Información general

Step Down Converter With Snooze/Sleep/Standby Mode Evaluation Module Board

This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62175. The EVM converts a 4.7-V to 28-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers 500 mA.

Funciones
  • 4.7V to 28V input voltage
  • 500 mA output current
  • SLEEP mode
Convertidores de CC/CC
TPS62175 — Convertidor reductor de 28 V y 0.5 A con modo de REPETICIÓN TPS62177 — Convertidor reductor de 28 V y 0.5 A con modo de REPETICIÓN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62175EVM-098 — TPS62175EVM-098 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62175EVM-098 — TPS62175EVM-098 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC453.ZIP (282 KB)
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
* EVM User's guide TPS62175 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 8/06/2021
Certificado TPS62175EVM-098 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos