TPS62184EVM-581

TPS62184EVM-581

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62184EVM-581 (PWR581-002) facilitates the evaluation of the TPS62184 6-A, 2-phase buck converter.  The EVM outputs a 1.8-V output voltage from input voltages between 4V and 17V.  The TPS62184 features Automatic Efficiency Enhancement (AEE™) to deliver efficiencies in excess of 90% across the load current range.  The small solution size (99 mm²) and low profile possible enable a very dense power solution in tablets, Solid State Drives (SSDs), and other portable devices.

Funciones
  • Automatic Efficiency Enhancement (AEE™)
  • 4V-17V Input Voltage Range
  • 6-A Continuous Output Current
  • Output Voltage adjustable between 0.9V and 3.5V
  • 99 mm² solution size
Convertidores de CC/CC
TPS62184 — Convertidor reductor síncrono de 4 V a 17 V y 6 A con buena potencia, precisión del 1 % e inicio sua
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62184EVM-581 — 17-V Input, 6-A Output, 2-Phase Step-Down Converter with Automatic Efficiency Enhancement (AEE TM)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62184EVM-581 — 17-V Input, 6-A Output, 2-Phase Step-Down Converter with Automatic Efficiency Enhancement (AEE TM)
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
* EVM User's guide TPS62184 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 28/05/2021
Certificado TPS62184EVM-581 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos