TPS62203EVM-211

TPS62203EVM-211

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62203EVM-211 is an evaluation tool for the TPS62203 97% efficient, 300-mA inductive step-down converter in SOT-23 which can supply a fixed output voltage of 3.3V from a 2.5-V to 6-V input. The TPS62203EVM-211 uses a TPS62203 fixed output voltage step-down converter to provide a 3.3-V output voltage. The EVM includes an enable jumper that allows the user to disable the device.

Convertidores de CC/CC
TPS62200 — Convertidor reductor ajustable de 300 mA y eficiencia del 95 % en SOT-23 TPS62201 — Convertidor reductor de salida de 1.5 V, 300 mA y eficiencia del 95 % en SOT-23 TPS62202 — Convertidor reductor de salida de 1.8 V, 300 mA y eficiencia del 95 % en SOT-23 TPS62203 — Convertidor reductor de salida de 3.3 V, 300 mA y eficiencia del 95 % en SOT-23 TPS62204 — Convertidor reductor de salida de 1.6 V, 300 mA y eficiencia del 95 % en SOT-23 TPS62205 — Convertidor reductor de salida de 2.5 V, 300 mA y eficiencia del 95 % en SOT-23
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62203EVM-211 — Módulo de evaluación TPS62203 de entrada de 6 V, salida de 3.3 V y 0.3 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62203EVM-211 — Módulo de evaluación TPS62203 de entrada de 6 V, salida de 3.3 V y 0.3 A
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
* EVM User's guide TPS62203EVM-211, TPS62200EVM-211 25/07/2002
Certificado TPS62203EVM-211 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos