TPS62230EVM-370

TPS62230EVM-370

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62230EVM-370 facilitates evaluation of the TPS62230, TPS62231 or TPS62232 IC. There are three independent circuits on the evaluation module: CKT1 will demonstrate the TPS62230 (2.5V) device.CKT2 will demonstrate the TPS62231 (1.8V) device.CKT3 will demonstrate the TPS62232 (1.2V) device.

Funciones
  • 3 MHz switch frequency
  • Up to 94% efficiency
  • Output Peak Current up to 500mA
  • Excellent AC and Transient Load Regulation
  • High PSRR (up to 90dB)
  • Small External Output Filter Components 1.0µH/ 4.7µF
  • VIN range from 2.05V to 6V
  • Optimized Power Save Mode For Low Output Ripple Voltage
  • Forced PWM Mode Operation
  • Typ. 22 µA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Soft Start with typ. 100µs Start Up Time
Convertidores de CC/CC
TPS62230 — Convertidor reductor ultrapequeño de 2 MHz con control de sistemas de control distribuido (DCS) en e TPS62231-Q1 — Convertidor buck para uso automotriz de 2 V a 6 V, 500 mA, con tensión de salida fija de 1.8 V en en
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62230EVM-370 — Evaluation Module for TPS62230, TPS62231, TPS62232 Ultra Small Step Down Converter 1.2V, 1.8V, 2.5V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62230EVM-370 — Evaluation Module for TPS62230, TPS62231, TPS62232 Ultra Small Step Down Converter 1.2V, 1.8V, 2.5V
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
* EVM User's guide TPS62230EVM-370 User's Guide 1/06/2009
Certificado TPS62230EVM-370 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos