TPS62230EVM-574

TPS62230EVM-574

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS62230EVM-574 evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the TPS6223x family of devices. These devices are high-efficiency, ultra-small size, buck converters that switch at up to 3 MHz. This user's guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS62230EVM-574 evaluation module (EVM). This EVM demonstrates three individual configurations of the Texas Instruments TPS6223x 3-MHz, synchronous, step-down converter capable of supplying up to 500 mA of output current. This user's guide includes setup instructions, a schematic diagram, a bill of materials, and printed-circuit board layout drawings for the evaluation module.

Funciones
  • Evaluation module for TPS62230
  • 2 MHz / 3 MHz Switch Frequency
  • Up to 94% Efficiency
  • Output Peak Current up to 500mA
  • Excellent AC and Transient Load Regulation
  • High PSRR (up to 90dB)
  • Small External Output Filter Components 1 µH/ 4.7 µF
  • VIN range from 2.05V to 6V
  • Optimized Power Save Mode For Low Output Ripple Voltage
  • Forced PWM Mode Operation
Convertidores de CC/CC
TPS62230 — Convertidor reductor ultrapequeño de 2 MHz con control de sistemas de control distribuido (DCS) en e TPS62231-Q1 — Convertidor buck para uso automotriz de 2 V a 6 V, 500 mA, con tensión de salida fija de 1.8 V en en
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62230EVM-574 — Evaluation Module for TPS62230, TPS62231, TPS62232 Ultra Small Step Down Converter 1.2V, 1.8V, 2.5V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62230EVM-574 — Evaluation Module for TPS62230, TPS62231, TPS62232 Ultra Small Step Down Converter 1.2V, 1.8V, 2.5V
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
* EVM User's guide TPS62230EVM-574 USER'S GUIDE (Rev. A) 31/07/2013
Certificado TPS62230EVM-574 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos