TPS62236EVM-574

TPS62236EVM-574

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62236EVM-574 is a fully assembled and tested evaluation module with three independent circuits. CKT1 will demonstrate the TPS62234 (2.1V), CKT2 will demonstrate the TPS62238 (2.25V), and CKT3 will demonstrate the TPS62236 (1.85V).

Funciones
  • 2 MHz / 3 MHz Switch Frequency
  • Up to 94% Efficiency
  • Output Peak Current up to 500mA
  • Excellent AC and Transient Load Regulation
  • High PSRR (up to 90dB)
  • Small External Output Filter Components 1µH/ 4.7µF
  • VIN range from 2.05V to 6V
  • Optimized Power Save Mode For Low Output Ripple Voltage
  • Forced PWM Mode Operation
  • Typ. 22 µA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Small 1 × 1.5 × 0.6mm3 SON Package
  • 12 mm2 Minimum Solution Size
  • Supports 0.6 mm Maximum Solution Height
  • Soft Start with typ. 100µs Start Up Time
Convertidores de CC/CC
TPS62230 — Convertidor reductor ultrapequeño de 2 MHz con control de sistemas de control distribuido (DCS) en e
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62236EVM-574 — Evaluation Module for TPS62234, TPS62238, TPS62236 Ultra Small Step Down Conv. (1.85, 2.1, 2.25)V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62236EVM-574 — Evaluation Module for TPS62234, TPS62238, TPS62236 Ultra Small Step Down Conv. (1.85, 2.1, 2.25)V
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
* EVM User's guide TPS62236EVM-574 User's Guide 13/04/2010
Certificado TPS62236EVM-574 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos