TPS62290EVM-279

TPS62290EVM-279

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62290EVM-279 facilitates evaluation of the TPS62290 1 A Step Down Converter in 2 x 2 SON Package.

Funciones
  • High Efficiency Step Down Converter
  • Output Current up to 1000 mA
  • VIN Range From 2.3 V to 6 V
  • 2.25 MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Output Voltage Accuracy in PWM mode ±1%
  • Typ. 15 mA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Voltage Positioning at Light Loads
Convertidores de CC/CC
TPS62290 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 1 A en encapsulado SON de 2 mm × 2 mm TPS62290-Q1 — Convertidor buck automotriz 2.3 a 6V, frecuencia fija 2.25 MHz, 1 A, encapsulado SON/TSOT23 2 x 2 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62290EVM-279 — Módulo de evaluación TPS62290 de entrada de 6 V, salida de 1.8 V y 1 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62290EVM-279 — Módulo de evaluación TPS62290 de entrada de 6 V, salida de 1.8 V y 1 A
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
* EVM User's guide TPS62290EVM-279 27/07/2007
Certificado TPS62290EVM-279 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos