TPS62442EVM-122

TPS62442EVM-122

Haga su pedido ahora

Información general

El dispositivo TPS6244x‑Q1 es un convertidor reductor doble, síncrono y de alta frecuencia optimizado para un tamaño de solución pequeño y alta eficiencia. Los dispositivos se centran en una conversión reductora doble de alta eficiencia con un amplio rango de corriente de salida. El circuito de compensación interna permite diseñar una solución compacta y componentes externos pequeños. El dispositivo está disponible en un encapsulado VQFN de 2.7 mm x 2.3 mm, con pines incluidos.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 2.75 V a 6 V
  • Tensión de salida doble de 0,6 V a 5,5 V
  • Precisión de la tensión de salida de ±1 % (funcionamiento PWM)
  • Frecuencia de conmutación ajustable de 1,8 MHz a 4 MHz
  • Sincronización de espectro extendido opcional
Convertidores de CC/CC
TPS62441 — Convertidor reductor automotriz de 2.75 V a 6 V y 1 A en un encapsulado plano cuádruple sin plomo (Q TPS62441-Q1 — Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V, doble salida de 1 A, para automoción, con frecuencia ajustable TPS62442 — Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V, 2 A doble o 3 A y 1 A en encapsulado plano cuádruple sin plomo TPS62442-Q1 — Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V para automoción, doble salida de 2 A o 3 A y 1 A, frecuencia aj
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62442EVM-122 — TPS6244x-Q1 evaluation module 2.75-V to 6-V, dual step-down buck converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62442EVM-122 — TPS6244x-Q1 evaluation module 2.75-V to 6-V, dual step-down buck converter
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
* EVM User's guide TPS62442EVM-122 User's Guide PDF | HTML 17/11/2021
Certificado TPS62442EVM-122 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 12/10/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos