TPS62480EVM-671

TPS62480EVM-671

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS62480EVM-671 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar de forma sencilla el funcionamiento y las prestaciones del TPS62480. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V en una tensión de salida regulada de 1.8 V con una corriente de salida de hasta 6 A. El TPS62480 está disponible en un encapsulado VSON pequeño de 2.5 x 3.0 mm².

Funciones

  • Topología de modo de corriente bifásico
  • Corriente de salida de 6 A
  • Exactitud de la tensión de salida de ±1 % (modo PWM)
  • Operación con cambio de fase
  • Arranque suave ajustable
Convertidores de CC/CC
TPS62480 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 2.4 V a 5.5 V, 6 A y salida PG ajustable Inicio suave y
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62480EVM-671 — Evaluation Module for TPS62480, a 5.5-V Input, 6-A Output, 2-Phase Step-Down Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62480EVM-671 — Evaluation Module for TPS62480, a 5.5-V Input, 6-A Output, 2-Phase Step-Down Converter
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
* EVM User's guide TPS62480EVM-671 Evaluation Module User's Guide 18/01/2016
Certificado TPS62480EVM-671 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos