TPS62510EVM-168

TPS62510EVM-168

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS62510EVM-168 is an evaluation tools for the TPS62510 97% efficiency, 1.5 A Buck converter optimized for 2-cell Alkaline or NiMHd applications. The TPS62510 can supply voltages from 0.6 V to 3.8 V and offers both a fixed frequency PWM mode or high efficiency PWM mode. The fixed frequency PWM mode switches at 1.5 MHz with the MODE pin high. Pulling the MODE pin low enables the high efficiency mode. In high efficiency mode, the device operates with a 1.5 MHz fixed frequency PWM at nominal load current, and automatically enters the Power Save Mode at light load currents.

Funciones
  • 1.8 V to 3.8 V Input Voltage Range
  • Up to 96% High Efficiency Synchronous Step-Down Converter
  • 1.5 MHz Fixed Frequency PWM Operation
  • 1% Output Voltage Accuracy in Fixed Frequency PWM Mode
  • Power Save Mode Operation for High Efficiency Over the Entire Load Current Range
  • 22 µA Quiescent Current
  • Fixed and Adjustable Output Voltage
  • Output Voltage Tracking (OVT) for Reliable Sequencing
  • Available in a 10-Pin QFN (3 x 3 mm) Package
Convertidores de CC/CC
TPS62510 — Convertidor reductor ajustable de 1.5 A y eficiencia del 96 % para tensiones de entrada bajas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS62510EVM-168 — TPS62510 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS62510EVM-168 — TPS62510 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS62510EVM-168 Users Guide 5/04/2006
Certificado TPS62510EVM-168 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos